Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

85023-Gleichstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Quartz + Betriebsstundenzähler
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Rechteckiger Bügel
Spannung 30 Vdc bis 110 Vdc
Einfassung Schwarz
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Unten
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
Objektiv Glas
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 150 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 85000

Technische Daten

Produkttyp Quartz + Betriebsstundenzähler
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Rechteckiger Bügel
Spannung 30 Vdc bis 110 Vdc
Einfassung Schwarz
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Unten
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
Objektiv Glas
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 150 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 85000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Kundenspezifischer integrierter CMOS-Schaltkreis
  • Zeigt die Betriebszeit in Stunden und Zehntel an und besitzt zusätzlich eine Laufanzeige.
  • Vollständig abgedichtet
  • Batteriesystemspannungen: 6, 12, 24, 36, 48 60, 72 und 80 VDC
  • UL, CSA

Anwendungsbereiche

  • Rasentraktoren
  • Gartentraktoren
  • Landwirtschaftliche Ausrüstung
  • Generatoren
  • Bauausrüstung
  • Nutzfahrzeuge
  • Industrieanlagen
  • Wohnmobile
  • Golfwagen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Medizintechnik
  • Büroeinrichtungen