Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

85019-Gleichstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Quartz + Betriebsstundenzähler
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rund
Befestigung Durchmesser der Kappe 2,5
Spannung 30 Vdc bis 110 Vdc
Einfassung Chrom
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Unten
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
Objektiv Glas
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 150 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 85000

Technische Daten

Produkttyp Quartz + Betriebsstundenzähler
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rund
Befestigung Durchmesser der Kappe 2,5
Spannung 30 Vdc bis 110 Vdc
Einfassung Chrom
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Honeywell Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Unten
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – unten
Objektiv Glas
Temperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 150 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 85000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
85019_highres_photo Foto Englisch 3 MB
85019_lowres_photo Foto Englisch 275 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Kundenspezifischer integrierter CMOS-Schaltkreis
  • Zeigt die Betriebszeit in Stunden und Zehntel an und besitzt zusätzlich eine Laufanzeige.
  • Vollständig abgedichtet
  • Batteriesystemspannungen: 6, 12, 24, 36, 48 60, 72 und 80 VDC
  • UL, CSA

Anwendungsbereiche

  • Rasentraktoren
  • Gartentraktoren
  • Landwirtschaftliche Ausrüstung
  • Generatoren
  • Bauausrüstung
  • Nutzfahrzeuge
  • Industrieanlagen
  • Wohnmobile
  • Golfwagen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Medizintechnik
  • Büroeinrichtungen