Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

84830 Schlüssel- und Drehschalter - Honeywell


Technische Daten

Steckverbinder Schraube
Stellungen Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) 25000 Schaltzyklen
Befestigung Bedienfeld
Brennraumabdichtung O-Ring
Spezifische Schlüsselcodes Optional
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes Optional (bei Werksfreigabe)
Mehrere Schlüsselcodes Optional
Durchmesser 22,1 mm [0,87 Zoll]
Stärke 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 Zoll bis 0,25 Zoll]
Tiefe hinter Bedienfeld 43,43 mm [1,71 Zoll]
Temperatur -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F]
Elektrische Daten 12 VDC ±20 %; 24 VDC ±10 %; 48 VDC, 4 A (Res.)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Schlüsselschalter
Serienname Schlüssel- und Drehschalter

Technische Daten

Steckverbinder Schraube
Stellungen Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) 25000 Schaltzyklen
Befestigung Bedienfeld
Brennraumabdichtung O-Ring
Spezifische Schlüsselcodes Optional
Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes Optional (bei Werksfreigabe)
Mehrere Schlüsselcodes Optional
Durchmesser 22,1 mm [0,87 Zoll]
Stärke 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 Zoll bis 0,25 Zoll]
Tiefe hinter Bedienfeld 43,43 mm [1,71 Zoll]
Temperatur -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F]
Elektrische Daten 12 VDC ±20 %; 24 VDC ±10 %; 48 VDC, 4 A (Res.)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Schlüsselschalter
Serienname Schlüssel- und Drehschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
84830 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 2 MB
84830 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 230 KB
Datenblatt der Schlüssel- und Zündschalter Datenblatt Englisch 9 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden Schlüssel- und Drehschalter Produktlinienübersicht Englisch 340 KB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Mit zwei, drei oder vier Schalterpositionen erhältlich
  • Integrierte Stecker oder Schraubanschlüsse
  • Kann so konzipiert werden, dass vorhandene Schlüsselcodes mit bis zu 300 optionalen spezifischen Schlüsselcodes pro Teilenummer abgeglichen werden können
  • Umgebungsfest abgedichtet
  • Geprüft auf Belastungen durch Temperatur, Schaltzyklen, Schwingungen, Staub, Hochdruck-Wasserreinigung, Luftfeuchtigkeit, Salz und Beschlag
  • Schlüssel kann in verschiedenen Positionen entfernt werden
  • Hält besonders extremen Temperaturen und Chemikalien stand
  • Entwässerungslöcher in Zuhaltung/Zylindergehäuse ermöglichen die Wasserabführung

Anwendungsbereiche

  • Offroad-Fahrzeuge
  • Schneemobile
  • Golfwagen
  • Luftseilbahnen/Scherenhebebühnen/hydraulische Arbeitsbühnen
  • Teleskoplader
  • Bauausrüstung
  • Baggerlader
  • Gabelstapler
  • Landwirtschaftliches Gerät
  • Traktoren
  • Umschlagbagger
  • Schiffsausrüstung