Produkttyp | Schalthebel |
Befestigung | Links |
Lenksäulengröße | 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in] |
Neutralraste | Ja |
Drehzahlen | 4 X 4 |
Horn | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabellitzen |
Temperaturklasse | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Betriebsspannung | 3 Vdc bis 32 Vdc |
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung | 2 A bei 12,8 VDC |
Versiegelung | IP67 |
Zykluslebensdauer (Hebel) | 3000000 |
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) | 1000000 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Schalthebel |
Serienname | Hobbs-Schalthebel |
Technische Daten
Produkttyp | Schalthebel |
Befestigung | Links |
Lenksäulengröße | 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in] |
Neutralraste | Ja |
Drehzahlen | 4 X 4 |
Horn | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabellitzen |
Temperaturklasse | -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F] |
Betriebsspannung | 3 Vdc bis 32 Vdc |
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung | 2 A bei 12,8 VDC |
Versiegelung | IP67 |
Zykluslebensdauer (Hebel) | 3000000 |
Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) | 1000000 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Schalthebel |
Serienname | Hobbs-Schalthebel |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Schalt-/Wahlhebel | Produktlinienübersicht | Englisch | 177 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |