Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

82007-Gleichstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Quartz-Standard
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 12 Vdc bis 24 Vdc
Einfassung Standard
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Gerade
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
Temperatur -31,7 °C bis 68 °C [-25 °F bis 155 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 100 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 82000

Technische Daten

Produkttyp Quartz-Standard
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 12 Vdc bis 24 Vdc
Einfassung Standard
Stunden 10.000
Laufanzeige Ja
Logo oben Quartz
Logo unten Stunden
Anschluss Gerade
Abschluss 1/4-Zoll-Flachstecker – gerade
Temperatur -31,7 °C bis 68 °C [-25 °F bis 155 °F]
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Vibration 20 g bei 10 Hz bis 80 Hz (SAE J1378)
Schock 55 g bei 9 ms bis 13 ms (SAE J1378)
Lastabwurf des Wechselstromgenerators 100 V
EMI 400 V bei 500 Hz
Versiegelung IP66
Induktionsschaltung Ja
Umgekehrte Polarität Ja
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL (Dateinummer AU1774), CSA (Dateinummer LR42455-12)
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 82000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
82007_highres_photo Foto Englisch 1 MB
82007_lowres_photo Foto Englisch 51 KB
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Nicht polarisiertes, empfindliches Design reduziert Installationszeit und die Möglichkeit der Montage der Kabelbäume in umgekehrter Polarität
  • Standardgehäusegrößen und -befestigungen für universelle Passung bei den meisten Bedienfeldöffnungen
  • Ultraschallgeschweißte Linsen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub
  • Abgedichtete Anschlussklemmen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub
  • Kann viele Male vor Wechselstromgeneratoren auslaufen, damit das Messgerät nur in Betrieb ist, wenn das Fahrzeug fährt (Benutzer muss Kompatibilität mit Ausgang des Wechselstromgenerators prüfen).
  • IP66

Anwendungsbereiche

  • Anschlussmarkt und Austausch bei Wartungsarbeiten
  • Reinigungsgeräte
  • Kompressoren
  • Generatoren
  • Wiese und Garten
  • Bergbau
  • Sportfahrzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink