Befestigung | Rechts |
Lenksäulengröße | 45 mm [1,77 Zoll] |
Blinkerschalter | Ja |
Scheibenwischergeschwindigkeiten | 1 Drehzahl |
Waschen | Ja |
Leuchten | Abblendlicht und Lichthupe |
Elektrischer Anschluss | Integriert |
Temperatur | -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F] |
Betriebsspannung | 3 Vdc bis 32 Vdc |
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung | 2 A bei 12,8 VDC |
Versiegelung | IP67 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Blinkerschalter |
Serienname | Hobbs-Blinkerschalter |
Technische Daten
Befestigung | Rechts |
Lenksäulengröße | 45 mm [1,77 Zoll] |
Blinkerschalter | Ja |
Scheibenwischergeschwindigkeiten | 1 Drehzahl |
Waschen | Ja |
Leuchten | Abblendlicht und Lichthupe |
Elektrischer Anschluss | Integriert |
Temperatur | -40 °C bis 85 °C] -40 °F bis 185 °F] |
Betriebsspannung | 3 Vdc bis 32 Vdc |
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung | 2 A bei 12,8 VDC |
Versiegelung | IP67 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Blinkerschalter |
Serienname | Hobbs-Blinkerschalter |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Blinkerschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 193 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |