Blinkerschalter
Blinkerschalter
Mehrzweck. Säulen mit 38 mm, 45 mm oder 55 mm. Kundenspezifische Tasten und Drehgriffe. 3 V to 32 V. Sealed to IP67. Viele Optionen
Hochwertiges Design. Maßgeschneiderte Lösungen..Die Blinkerschalter von Honeywell können als sinnvolle Ergänzung unserer branchenführenden Schalthebel oder als eigenständige Einheiten eingebaut werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich – Geschwindigkeit der Scheibenwischer, Scheinwerfer, Tasten und automatisches Abbrechen. Dabei wurden sämtliche Bauteile für den Einsatz in schwierigen Arbeitsumgebungen gefertigt.
Andere
- Befestigung
- Links
- Links oder rechts
- Rechts
- Versiegelung
- IP67
- Serienname
- Hobbs-Blinkerschalter
- Leuchten
- Abblendlicht und Lichthupe
- Blinker und Bremse
- Ein/Aus
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung
- 2 A bei 12,8 VDC
- Betriebsspannung
- 3 VDC bis 32 VDC
- Elektrischer Anschluss
- Integral
- Leitungen
- Blinkerschalter
- Ja
- Lenksäulengröße
- 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
- 45 mm [1,77 in]
- 55 mm [2,17 in]
Andere
- Befestigung
- Links
- Links oder rechts
- Rechts
- Versiegelung
- IP67
- Serienname
- Hobbs-Blinkerschalter
- Leuchten
- Abblendlicht und Lichthupe
- Blinker und Bremse
- Ein/Aus
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung
- 2 A bei 12,8 VDC
- Betriebsspannung
- 3 VDC bis 32 VDC
- Elektrischer Anschluss
- Integral
- Leitungen
- Blinkerschalter
- Ja
- Lenksäulengröße
- 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
- 45 mm [1,77 in]
- 55 mm [2,17 in]
- Befestigung : Links|Links oder rechts|Rechts
- Versiegelung : IP67
- Serienname : Hobbs-Blinkerschalter
- Leuchten : Abblendlicht und Lichthupe|Blinker und Bremse|Ein/Aus
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung : 2 A bei 12,8 VDC
- Betriebsspannung : 3 VDC bis 32 VDC
- Elektrischer Anschluss : Integral|Leitungen
- Blinkerschalter : Ja
- Lenksäulengröße : 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]|45 mm [1,77 in]|55 mm [2,17 in]