Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

80438 Bedienungssteuerungen - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Schalthebel
Befestigung Links oder rechts
Lenksäulengröße 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
Neutralraste Ja
Drehzahlen F/N/R
Horn Nein
Elektrischer Anschluss Packard integriert
Temperaturklasse -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Betriebsspannung 3 Vdc bis 32 Vdc
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung 2 A bei 12,8 VDC
Versiegelung IP67
Zykluslebensdauer (Hebel) 3000000
Verfügbarkeit Global
Kommentar Schalthebel
Serienname Hobbs-Schalthebel

Technische Daten

Produkttyp Schalthebel
Befestigung Links oder rechts
Lenksäulengröße 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
Neutralraste Ja
Drehzahlen F/N/R
Horn Nein
Elektrischer Anschluss Packard integriert
Temperaturklasse -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Betriebsspannung 3 Vdc bis 32 Vdc
Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung 2 A bei 12,8 VDC
Versiegelung IP67
Zykluslebensdauer (Hebel) 3000000
Verfügbarkeit Global
Kommentar Schalthebel
Serienname Hobbs-Schalthebel

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Schalt-/Wahlhebel Produktlinienübersicht Englisch 177 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Vollständig abgedichtet
  • Große Schiebekontakte
  • Anpassbar auf 38 mm, 45 mm oder 55 mm Befestigungssäule
  • Robust
  • Flexible Konstruktionsmöglichkeiten
  • Bis zu sechs Geschwindigkeiten mit optionaler Stoßfunktion
  • Sicherer Griff
  • Vielzahl von Steckertypen
  • Unterschiedliche Tastenoptionen

Anwendungsbereiche

  • Lkw für Straßenfahrten
  • Off-Road
  • Materialflusstechnik
  • Konstruktion
  • Landwirtschaft
  • Teleskoplader