Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Vakuumschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck max. 30 Zoll-Hg
Produkttyp Vakuumschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 1,1 Zoll-Hg bis 22 Zoll-Hg
Werkseitige Standard-Sollpunkte 1,1 in-Hg, 1,5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 in H2O, 25 in H2O
Elektrische Anschlüsse 1/4 Zoll Steckanschlüsse
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Silberlegierung, Goldbeschichtung
Berstdruck 150 psi
Widerstands-Kategorien 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC
Induktive Kategorien 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC
Standard-Dichtung Nitril-O-Ring
Membran Fluorsilikon-Elastomer
Temperatur -40 °F bis 250 °F
Sockel Messing
Abdeckungstyp Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe
Optionen Sockel aus Stahl, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet)
Verfügbarkeit Global
Kommentar XX zeigt einen Sollwert an
Serienname 5000

Technische Daten

Betriebsdruck max. 30 Zoll-Hg
Produkttyp Vakuumschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 1,1 Zoll-Hg bis 22 Zoll-Hg
Werkseitige Standard-Sollpunkte 1,1 in-Hg, 1,5 in-Hg, 3 in-Hg, 4 in-Hg, 8 in-Hg, 9 in-Hg, 12 in-Hg, 22 in-Hg, 22 in H2O, 25 in H2O
Elektrische Anschlüsse 1/4 Zoll Steckanschlüsse
Schaltkreise SPST-NC
Kontakt(e) Silberlegierung, Goldbeschichtung
Berstdruck 150 psi
Widerstands-Kategorien 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC
Induktive Kategorien 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC
Standard-Dichtung Nitril-O-Ring
Membran Fluorsilikon-Elastomer
Temperatur -40 °F bis 250 °F
Sockel Messing
Abdeckungstyp Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe
Optionen Sockel aus Stahl, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet)
Verfügbarkeit Global
Kommentar XX zeigt einen Sollwert an
Serienname 5000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zu Drucksensoren für den erweiterten Einsatz der 5000-Serie Datenblatt Englisch 120 KB
Produktleitfaden für Druckschalter Produktlinienübersicht Englisch 682 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Für zeitlich verlängerte Anwendungen entwickelt
  • Werkseinstellung
  • Direkt auslösender Stecker – vergoldete Kontakte
  • Kein Totband
  • Große Auswahl an Verbindungen und Anschlüssen
  • Optionaler Gummiüberzug

Anwendungsbereiche

  • Motorgetriebe
  • Hydraulik und Bremsen
  • Servolenkung
  • Kraftstoffdruck
  • ABS-Bremsen
  • Tempomat
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Dentalluftsystem
  • Einbalsamierungsgeräte
  • Generatoren/Kompressoren
  • Schwimmbad-/Spa-Wasserdruck