Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

76053 Standard-Druckschalter - Honeywell


Technische Daten

Betriebsdruck 250 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 25 psi bis 50 psi, ±5 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 25 psi, 30psi, 35 psi, 38 psi, 40 psi
Elektrische Anschlüsse #8-32 Schraube
Schaltkreise NEIN
Kontakt(e) Silberlegierung, Goldbeschichtung
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC
Induktive Kategorien 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC
Standard-Dichtung Nitril-O-Ring
Membran Polyamidfilm
Temperatur -40 °F bis 250 °F
Sockel Plattierter Stahl
Abdeckungstyp Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe
Optionen Sockel aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet)
Verfügbarkeit Global
Serienname 5000

Technische Daten

Betriebsdruck 250 psi
Produkttyp Druckschalter
Stecker 1/8-27 NPT
Kontakteinstellungsbereich 25 psi bis 50 psi, ±5 psi
Werkseitige Standard-Sollpunkte 25 psi, 30psi, 35 psi, 38 psi, 40 psi
Elektrische Anschlüsse #8-32 Schraube
Schaltkreise NEIN
Kontakt(e) Silberlegierung, Goldbeschichtung
Prüfdruck 500 psi
Berstdruck 1250 psi
Widerstands-Kategorien 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC
Induktive Kategorien 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC
Standard-Dichtung Nitril-O-Ring
Membran Polyamidfilm
Temperatur -40 °F bis 250 °F
Sockel Plattierter Stahl
Abdeckungstyp Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe
Optionen Sockel aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet)
Verfügbarkeit Global
Serienname 5000

Dokumente


Produktmerkmale

  • Für zeitlich verlängerte Anwendungen entwickelt
  • Werkseinstellung kann vor Ort angepasst werden
  • Direkt auslösender Stecker – vergoldete Kontakte
  • Kein Totband
  • Kapton-Membran für Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an Flüssigkeiten
  • Große Auswahl an Verbindungen und Anschlüssen
  • Optionaler Gummiüberzug

Anwendungsbereiche

  • Motorgetriebe
  • Hydraulik und Bremsen
  • Servolenkung
  • Kraftstoffdruck
  • ABS-Bremsen
  • Tempomat
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Dentalluftsystem
  • Einbalsamierungsgeräte
  • Generatoren/Kompressoren
  • Schwimmbad-/Spa-Wasserdruck