Betriebsdruck | 150 psi |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | 1/8-27 NPT |
Kontakteinstellungsbereich | 1,1 psi bis 3 psi, ±0,5 psi |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi, 3 psi |
Elektrische Anschlüsse | #8-32 Schraube |
Schaltkreise | NEIN |
Kontakt(e) | Silberlegierung, Goldbeschichtung |
Prüfdruck | 500 psi |
Berstdruck | 750 psi |
Widerstands-Kategorien | 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC |
Induktive Kategorien | 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC |
Standard-Dichtung | Nitril-O-Ring |
Membran | Polyamidfilm |
Temperatur | -40 °F bis 250 °F |
Sockel | Plattierter Stahl |
Abdeckungstyp | Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe |
Optionen | Sockel aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet) |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | 5000 |
Technische Daten
Betriebsdruck | 150 psi |
Produkttyp | Druckschalter |
Stecker | 1/8-27 NPT |
Kontakteinstellungsbereich | 1,1 psi bis 3 psi, ±0,5 psi |
Werkseitige Standard-Sollpunkte | 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi, 3 psi |
Elektrische Anschlüsse | #8-32 Schraube |
Schaltkreise | NEIN |
Kontakt(e) | Silberlegierung, Goldbeschichtung |
Prüfdruck | 500 psi |
Berstdruck | 750 psi |
Widerstands-Kategorien | 15 A, 6 VDC; 8 A, 12 VDC; 4 A, 24 VDC |
Induktive Kategorien | 1 A, 120 VAC; 0,5 A, 240 VAC |
Standard-Dichtung | Nitril-O-Ring |
Membran | Polyamidfilm |
Temperatur | -40 °F bis 250 °F |
Sockel | Plattierter Stahl |
Abdeckungstyp | Glasfaserverstärkte Polyesterwerkstoffe |
Optionen | Sockel aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl; Verschiedene Sockelsteckergewindegrößen; Kabellitzen (vergossen und abgedichtet) |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | 5000 |