Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

7554-101 Tragbar – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 7554-101
Anzahl Kanäle 1
Eingabetyp ±4,5 mV/V, Dehnungsmessstreifen
Numerisches Anzeigeformat Fünf (ohne Dezimalzahlen)
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 6,35 mm [0,25] H
Stromversorgungsart AC-Adapter (enthalten), 115 VAC; 9,6 V interne/wiederaufladbare Akkus
Frequenzgang -3 dB @ 1000 Hz
Erregung Umformer Brückenerregung: 7 V enthalten
Aufnehmer Minimum Impedanz Brückenimpedanz: 120
Ausgabe 232 Anschluss ASCII, 9600 Baud, 8-N-1; Analogausgang: 0 VDC bis 2,4 VDC (1 VDC @ 2 mV/V)
Polaritätsindikation Zweipolig
Gerätemaße 165 mm x 74 mm x 221 mm [6,5 Zoll B x 2,9 Zoll H x 8,7 in D]
UNSPSC-Code 81101713
UNSPSC-Warenklassifikationscode Elektronische Mess- und Aufzeichnungsinstrumententechnik und Entwicklungsdienstleistung
Verfügbarkeit Global
Serienname 7554

Technische Daten

Bestellcode 7554-101
Anzahl Kanäle 1
Eingabetyp ±4,5 mV/V, Dehnungsmessstreifen
Numerisches Anzeigeformat Fünf (ohne Dezimalzahlen)
Zifferngröße – normaler Modus (H x B) 6,35 mm [0,25] H
Stromversorgungsart AC-Adapter (enthalten), 115 VAC; 9,6 V interne/wiederaufladbare Akkus
Frequenzgang -3 dB @ 1000 Hz
Erregung Umformer Brückenerregung: 7 V enthalten
Aufnehmer Minimum Impedanz Brückenimpedanz: 120
Ausgabe 232 Anschluss ASCII, 9600 Baud, 8-N-1; Analogausgang: 0 VDC bis 2,4 VDC (1 VDC @ 2 mV/V)
Polaritätsindikation Zweipolig
Gerätemaße 165 mm x 74 mm x 221 mm [6,5 Zoll B x 2,9 Zoll H x 8,7 in D]
UNSPSC-Code 81101713
UNSPSC-Warenklassifikationscode Elektronische Mess- und Aufzeichnungsinstrumententechnik und Entwicklungsdienstleistung
Verfügbarkeit Global
Serienname 7554

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
7554_highres_photo Foto Englisch 1 MB
7554_lowres_photo Foto Englisch 278 KB
Datenblatt für Modell 7554 Prozessmonitor und Controller Datenblatt Englisch 164 KB
7554 Front View Foto Englisch 92 KB
7554 Bottom View Foto Englisch 103 KB
7554 Top Angle View Foto Englisch 138 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Kontinuierliche Prozessüberwachung (Verfolgung)
  • Drei Spitzenmesswertaufnahmefunktionen
  • Zwei Aufnahmefunktionen (mit Mehrfachabtastraten von 1 Hz bis 10 kHz und Speicherung von bis zu 8000 Datenpunkten)
  • Dreifaches Prozesssteuerungsausgangssignal (hoch, niedrig und für Zieleingaben)
  • RS-232-Ausgang
  • Speichermöglichkeit für bis zu 8000 Spitzenmesswerten
  • Vier Protokollbetriebsfunktionen (Anzeigen, Hochladen, Drucken und Löschen)
  • Wählbare Engineering Units
  • Menü-Sicherungsfunktion
  • Automatische Abschaltung (wenn der Sensor nicht eingesteckt ist)
  • Wiederaufladbare Ni-Cad-Akkus
  • Software für grafische Benutzeroberfläche erhältlich (vom Werk erhältlich)
  • Optionaler gleichzeitiger Winkel oder RPM-Messung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink