Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

7541-101 Tragbar – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 7541-101
Eingabetyp Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben
Anzeigetyp LCD
Numerisches Anzeigeformat 16 x 2
Erregung Umformer DC-Erregung: 5 V oder 10 VDC, frei wählbar, geregelt
Eingabetyp Einzelanzeige (eine Eingabe)
Empfindlichkeit 1,0 mV/V bis 4,5 mV/V mit 50 % Reichweite; automatische Skalierung
Versorgungs­spannung 90 VAC bis 250 VAC
Eingangswiderstand 100 mohm parallel zu 33 pF
Automatische Nullstelle Eingabephase: ±10 % des Gesamtbereichs (bei 50 % Reichweite), ±60 % des Gesamtbereichs (bei 0 % Reichweite), Quadratur: ±1 mV/V
Autokalibrierung Dualverpol-Nebenschlusskalibrierung mit Bereitstellung für CAL-Widerstands-Feedback
Störsignalunterdrückung 60 Hz: 120 dB Gleichtakt, 100 dB normaler Modus. Träger-Quadratur: 60 dB
Anti-Alias-Filter 200 Hz, 7-poliger Bessel-Übertragungsfilter
Tiefpassfilter 20 kHz (-3 dB) oder keiner (dieser Filter ist nicht verfügbar für TTL-Eingaben)
Auflösung 0,01 % insgesamt
Gesamtgenauigkeit 0,01 % des Gesamtbereichs @ 25 °C [77 °F]; 0,015 % des Gesamtbereichs @ 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Frequenzeingabe Jede Quelle mit Fluss in eine oder zwei Richtungen (Quadratur) einschließlich selbst erzeugende und Null-Geschwindigkeits-Magnet-Tonabnehmer, optische Encoder, Durchflussmesser usw. Bei der Verwendung von bidirektionalen Sensoren wirft der Aufbereiter sowohl Richtung als auch Größe aus
Eingabe Impedanz und Konfiguration Differentiale oder unsymmetrische Eingaben. 100 kOhm differential, 50 kOhm unsymmetrisch
Eingabe-Grenzwert (Tastatur wählbar) 10, 20, 50, 100 oder 200 mV pk-pk (zwischen Eingaben) oder TTL
Maximalspannung ±130 VDC oder 130 Vrms
Eingabe Signal-Bandbreite 0,001 kHz bis 200 kHz (10 mV bis 200 mV pk-pk Grenzwert); 0,001 kHz bis 400 kHz (TTL-Grenzwert)
Anzeigebereiche und Auflösung Keine Vorgaben (verwenden Sie einen beliebigen Engineering Unit-Wert) bei 50 % Reichweite. Die Auflösung beträgt insgesamt 0,01 %
Maximale Aufnehmer-Kabellänge 500 Fuß, außer 200 Fuß für 100 Ohm oder kleinere Belastungsumformer
Signal-Rausch-Verhältnis Mit 1/10/100/200 Hz Filtern 86/76/66/62 dB @ 1 mV/V insgesamt und 86/80/72/66 dB @ 5 mV/V FS
Maximale Baudrate 300 bis 38400. Maximale Kabellänge: 4000 Fuß (RS-422/RS-485), 50 Fuß (RS-232)
Ansprechzeit Der höchste der folgenden Werte: 1 ms, typ. (2 ms Schlimmstfall) oder Eingabe Impulslänge
Anzeige Reichweite ±8,2 V @ ±5 V insgesamt oder ±13,5 V@ ±10 V insgesamt
Gleichtaktunterdrückung 80 dB (60 Hz), 55 dB (0 kHz bis 10 kHz)
Gewicht 1,36 kg [3 lb]
Gerätemaße 165 mm B x 74 mm H x 221 mm D [6,5 in. B x 2,9 in. H x 8,7 in. D]
UNSPSC-Code 41111605
UNSPSC-Warenklassifikationscode Dehnungsmessstreifen
Verfügbarkeit Global
Serienname 7541

Technische Daten

Bestellcode 7541-101
Eingabetyp Jeder 80 Ohm bis 2K Ohm-Aufnehmer, direkt verdrahtet oder an Transformer gekoppelt. 4, 6 oder 7 Leiterstromkreise sind vorgegeben
Anzeigetyp LCD
Numerisches Anzeigeformat 16 x 2
Erregung Umformer DC-Erregung: 5 V oder 10 VDC, frei wählbar, geregelt
Eingabetyp Einzelanzeige (eine Eingabe)
Empfindlichkeit 1,0 mV/V bis 4,5 mV/V mit 50 % Reichweite; automatische Skalierung
Versorgungs­spannung 90 VAC bis 250 VAC
Eingangswiderstand 100 mohm parallel zu 33 pF
Automatische Nullstelle Eingabephase: ±10 % des Gesamtbereichs (bei 50 % Reichweite), ±60 % des Gesamtbereichs (bei 0 % Reichweite), Quadratur: ±1 mV/V
Autokalibrierung Dualverpol-Nebenschlusskalibrierung mit Bereitstellung für CAL-Widerstands-Feedback
Störsignalunterdrückung 60 Hz: 120 dB Gleichtakt, 100 dB normaler Modus. Träger-Quadratur: 60 dB
Anti-Alias-Filter 200 Hz, 7-poliger Bessel-Übertragungsfilter
Tiefpassfilter 20 kHz (-3 dB) oder keiner (dieser Filter ist nicht verfügbar für TTL-Eingaben)
Auflösung 0,01 % insgesamt
Gesamtgenauigkeit 0,01 % des Gesamtbereichs @ 25 °C [77 °F]; 0,015 % des Gesamtbereichs @ 5 °C bis 50 °C [41 °F bis 122 °F]
Frequenzeingabe Jede Quelle mit Fluss in eine oder zwei Richtungen (Quadratur) einschließlich selbst erzeugende und Null-Geschwindigkeits-Magnet-Tonabnehmer, optische Encoder, Durchflussmesser usw. Bei der Verwendung von bidirektionalen Sensoren wirft der Aufbereiter sowohl Richtung als auch Größe aus
Eingabe Impedanz und Konfiguration Differentiale oder unsymmetrische Eingaben. 100 kOhm differential, 50 kOhm unsymmetrisch
Eingabe-Grenzwert (Tastatur wählbar) 10, 20, 50, 100 oder 200 mV pk-pk (zwischen Eingaben) oder TTL
Maximalspannung ±130 VDC oder 130 Vrms
Eingabe Signal-Bandbreite 0,001 kHz bis 200 kHz (10 mV bis 200 mV pk-pk Grenzwert); 0,001 kHz bis 400 kHz (TTL-Grenzwert)
Anzeigebereiche und Auflösung Keine Vorgaben (verwenden Sie einen beliebigen Engineering Unit-Wert) bei 50 % Reichweite. Die Auflösung beträgt insgesamt 0,01 %
Maximale Aufnehmer-Kabellänge 500 Fuß, außer 200 Fuß für 100 Ohm oder kleinere Belastungsumformer
Signal-Rausch-Verhältnis Mit 1/10/100/200 Hz Filtern 86/76/66/62 dB @ 1 mV/V insgesamt und 86/80/72/66 dB @ 5 mV/V FS
Maximale Baudrate 300 bis 38400. Maximale Kabellänge: 4000 Fuß (RS-422/RS-485), 50 Fuß (RS-232)
Ansprechzeit Der höchste der folgenden Werte: 1 ms, typ. (2 ms Schlimmstfall) oder Eingabe Impulslänge
Anzeige Reichweite ±8,2 V @ ±5 V insgesamt oder ±13,5 V@ ±10 V insgesamt
Gleichtaktunterdrückung 80 dB (60 Hz), 55 dB (0 kHz bis 10 kHz)
Gewicht 1,36 kg [3 lb]
Gerätemaße 165 mm B x 74 mm H x 221 mm D [6,5 in. B x 2,9 in. H x 8,7 in. D]
UNSPSC-Code 41111605
UNSPSC-Warenklassifikationscode Dehnungsmessstreifen
Verfügbarkeit Global
Serienname 7541

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
7541_highres_photo Foto Englisch 1 MB
7541_lowres_photo Foto Englisch 240 KB
Datenblatt für Modell 7541 AC-Träger oder DC Dehnungsmessstreifen-Aufbereiter-Anzeige Datenblatt Englisch 169 KB
7541 Front View Foto Englisch 139 KB
7541 Bottom View Foto Englisch 146 KB
7541 Top View Foto Englisch 199 KB
7541 Top Angle View Foto Englisch 125 KB
Instrumentierung Zubehördatenblatt Datenblatt Englisch 641 KB

Produktmerkmale

  • Die Kalibrierung kann auf zwei Arten erfolgen (im Uhrzeigersinn und entgegen des Uhrzeigersinns oder Spannung und Komprimierung)
  • Schnelle, grundsolide Ablesewerte mit hoher Geräuschimmunität – 2000 Proben/Sek. für Eingaben von Drehmoment, Kopf- oder Deichselkraft – 1 ms Reaktion für Geschwindigkeit
  • Ein- oder Zweikanaleingabe
  • Sechsstellige Engineering Unit mit Legenden und 0,01 % Auflösung max.
  • RS-232, RS-422, RS-485 serielle Kommunikation
  • Autoskalierung ±5 V und/oder ±10 V analoge Ausgänge
  • Keine Potentiometer, Batterien, Lüfter, Wartung oder externe Netzteile
  • Erregung: AC-Trägermodelle, 3,28 kHz, 3 V rms; DC-Modelle, 5 V oder 10 VDC, frei wählbar
  • CE-zertifiziert

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink