Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-RTD-Sensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt 701-102AAB-B00
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial Platinplattierter Nickeldraht
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Radialer Chip
Temperaturmessbereich -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±1,2 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,1 % typ. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]; ±2,0 % max. -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F]
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] Wasserstrom (v=0,4 m/s): t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Luft Luftstrom (v=2 m/s): t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
Stabilität Max. Ro-Verschiebung 0,06 % nach 1000 Stunden bei 500 °C [932 °F]
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 0,1 mA bis 0,3 mA
Eigenerwärmung 0,6 K/mW bei 0 °C [32 °F]
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 20 °C [68 °F]
Serienname 700
Konstruktion 99 % Aluminiumoxidsubstrat, Widerstandsanteil, passivierte, feuerfeste Glasummantelung
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Technische Daten

Produkt 701-102AAB-B00
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial Platinplattierter Nickeldraht
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 1000 Ohm Platin-RTD
Temperaturkoeffizient 0,00375 Ohm/Ohm/°C
Pakettyp Radialer Chip
Temperaturmessbereich -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit 1000 Ohm ±1,2 Ohm bei 0 °C
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,1 % typ. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]; ±2,0 % max. -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F]
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] Wasserstrom (v=0,4 m/s): t0.5=0.04 s; t0.9=0.12 s
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Luft Luftstrom (v=2 m/s): t0.5=2.2 s; t0.9=7.0 s
Stabilität Max. Ro-Verschiebung 0,06 % nach 1000 Stunden bei 500 °C [932 °F]
Versorgungs­spannung Nicht zutreffend
Versorgungs­strom 0,1 mA bis 0,3 mA
Eigenerwärmung 0,6 K/mW bei 0 °C [32 °F]
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 20 °C [68 °F]
Serienname 700
Konstruktion 99 % Aluminiumoxidsubstrat, Widerstandsanteil, passivierte, feuerfeste Glasummantelung
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-RTDs der 700-Serie Datenblatt Englisch 249 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
50010925: Platin-RTD Temperatursensoren der 700-Serie, Ausgabe 1 Installationsanweisungen Englisch 157 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produktmerkmale

  • Lineare Widerstandswerte in Bezug auf die Temperatur
  • Hohe Genauigkeit
  • Austauschbarkeit
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Kurze Ansprechzeit
  • Breiter Temperaturbereich

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC): Temperatur in Innenräumen und Schächten sowie Kühlanlagen
  • Elektronische Baugruppen: Temperaturmanagement, Temperaturausgleich
  • Prozessregelung: Temperaturregelung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink