RTD-Sensoren
700 Series
100 Ohm oder 1.000 Ohm Platin-RTD. -75 °C bis 500 °C. Verdrahteter Chip oder axialer SMT-Flip-Chip. Anschlussdrähte oder Lötaugen
Die Platin-RTDs 700-Serie (Temperaturbeständigkeits-Erkennung) sind kostengünstige Miniatur-Temperatursensoren. Die Produkte dieser Serie sind in zwei Konfigurationen erhältlich: mit Anschlussdrähten und SMT (Oberflächenmontage). Für jede Konfiguration sind zwei Größen verfügbar. Die SMR-Konfiguration ist in Branchenstandardgröße 0805 und in 1206-Packungen erhältlich.
Die 700-Serie bietet zwei Basiswiderstände von 100 und 1000 und ist mit den beiden Temperaturkoeffizienten von 3750.ppm/K und 3850.ppm/K erhältlich (Alpha 375 und 385). Die Toleranzwerte der 700-Serie entsprechen den Branchenstandards DIN Klasse A, DIN Klasse B und DIN Klasse 2B.
Die 700-Serie entspricht der RoHS-Richtlinie RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung gefährlicher Stoffe) (EU-Richtlinie 2002/95/EU).