Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

6655-90980006 Temperaturfühler – Honeywell


Technische Daten

Art der Temperaturmessung Luft/Oberfläche
Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C [-4 °F bis 230 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  10.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
R-T-Kurve 16
Zeitkonstante auf Metalloberfläche 1,5 s
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche 6,5 mW/°C
Gehäusematerial Phenol
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Schnell-Anschluss-Verbindung (90°, 0,25 Zoll)
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Halterung verschiebbare Mini-Oberfläche
Leitender Werkstoff Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname 6655
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Art der Temperaturmessung Luft/Oberfläche
Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C [-4 °F bis 230 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  10.000 Ohm
Toleranz ±10,0 %
BETA (25/85) 3670 (25/85)
R-T-Kurve 16
Zeitkonstante auf Metalloberfläche 1,5 s
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche 6,5 mW/°C
Gehäusematerial Phenol
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Schnell-Anschluss-Verbindung (90°, 0,25 Zoll)
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Halterung verschiebbare Mini-Oberfläche
Leitender Werkstoff Nicht verfügbar
Anschlussdrahtlänge Nicht verfügbar
Serienname 6655
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
6655 Oberflächentemperatursensoren Datenblatt Englisch 119 KB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Luft-/Oberflächentemperaturmessung
  • NTC-Thermistorausgang
  • Niedrige Kosten
  • Niedriges, kompaktes Profil
  • Gute Austauschbarkeit
  • Verbesserte Ansprechzeit
  • Erhöhte Genauigkeit
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Vielzahl von Halterungen
  • Gebräuchliches Sensorgehäuseformat
  • Verbesserte Stabilität/geringe Drift

Anwendungsbereiche

  • Warmwasserbereiter und Boiler
  • Industrielle Öfen und Herde
  • Verteilerrollen für Kopiergeräte
  • Kompressor- und Leitungstemperaturmessung in Klimaanlagen