Wägezellen für spezielle Anwendungen
X-Y-Kraft – Modell 6443
Vollständiges Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen bietet außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern.
Der X-Y-Kraftsensor von Honeywell ist mit zwei Dehnungsmessstreifen-Brücken versehen, die bei 90° befestigt sind und durch ein Flexursystem isoliert sind. Das vollständige Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen ist aus einem speziell hierfür angefertigten Metallbolzen hergestellt, der für die außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern sorgt.
Der einizigartige Sensor zeichnet sich durch hervorragende Linearitätseigenschaften und eine besonders langlebige Konstruktion aus. Benötigen Sie zusätzliche Modifikationen oder eine kundenspezifische AusführungX-Y Force – Modell 6443 Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Merkmale
- Kompakte Abmessungen
- Jeweils 0,1 % Linearität und Hysterese
- Gleichzeitige Ablesungen auf zwei Achsen
- Minimales Nebensprechen
Merkmale
- Kompakte Abmessungen
- Jeweils 0,1 % Linearität und Hysterese
- Gleichzeitige Ablesungen auf zwei Achsen
- Minimales Nebensprechen