Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

6443-105 Wägezellen für spezielle Anwendungen – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
Messbereich 500 lb und 2000 lb
Genauigkeit ±0,15 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,10 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,10 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P (x2)
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl, vernickelt
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 6443

Technische Daten

Bestellcode 6443-105-500/2K,1AD,2U,6AC,15B
Messbereich 500 lb und 2000 lb
Genauigkeit ±0,15 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,10 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,10 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P (x2)
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl, vernickelt
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 6443

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für X-Y-Kraftsensor Modell 6443 Datenblatt Englisch 299 KB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 6443, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 56 KB
Modell 6443, Draufsicht Englisch 108 KB
Modell 6443, Frontansicht Englisch 88 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Kompakte Größe
  • Konstruktion aus Karbonstahl
  • jeweils 0,1 % Linearität und Hysterese
  • Gleichzeitige Ablesungen auf zwei Achsen
  • Minimales Nebensprechen

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink