Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 abgedichtete Schalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 22,24 N bis 53,38 N [5,0 lbs bis 12,0 lbs]
Auslösekraft 13,35 N min. [3 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 133,45 N [30 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,02 mm max. [0,04 Zoll max.]
Differentialweg (DT) 0,51 mm max. [0,02 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 3,18 mm min. [0,13 Zoll min.]
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp
Strombelastung 7 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname HE
Versiegelung hermetisch abgedichtet
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Schaltkreise 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
Betätiger Oberer Stößel
Anschlusstyp Zuleitungsdraht
Betriebskraft (OF) 22,24 N bis 53,38 N [5,0 lbs bis 12,0 lbs]
Auslösekraft 13,35 N min. [3 lbs min.]
Volle Nachlaufkraft max. 133,45 N [30 lbs max.]
Vorlauf (PT) 1,02 mm max. [0,04 Zoll max.]
Differentialweg (DT) 0,51 mm max. [0,02 Zoll max.]
Nachlauf (OT) 3,18 mm min. [0,13 Zoll min.]
Produkttyp MICRO SWITCH™ Konstruktion für militärische Anwendungen
Hebeltyp Ohne Hebel
Strombelastung 7 A (resistiv)
Versorgungs­spannung 28 Vdc
Gehäusematerial Edelstahl
Gehäusetyp Nicht verfügbar
Serienname HE
Versiegelung hermetisch abgedichtet
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Konstruktion für militärische Anwendungen

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH hermetisch abgedichtete Grenzschalter der HE-Serie Datenblatt Englisch 708 KB
602HE1-6 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 598 KB
602HE1-6 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 86 KB
50032079: CH/EN/HE Verschlussring für Rollenstößel Installationsanweisungen Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Hermetisch abgedichtete Grenzschalter der HE-Serie Kataloginformationen Englisch 123 KB

Produktmerkmale

  • Erfüllt oder übertrifft die in MIL-PRF-8805 definierten mechanischen und elektrischen Lebensdaueranforderungen.
  • Erfüllt Anforderungen bezüglich Sand und Staub, Explosion, Eisbildung, Minimalstrom und Feuchtebeständigkeit
  • Interner Eiskratzerring auf Betätigern mit einem oberen Stößel und einem Rollenstößel
  • Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen
  • Auswahl an Kontaktoptionen und Kontaktmaterialien
  • Edelstahlgehäuse

Anwendungsbereiche

  • Steuerungen zur Enteisung von Düsenflugzeugen
  • Wingfold-Betätiger für Militärflugzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink