Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Encoder - Honeywell


Technische Daten

Produkt 600-128-C24
Encodertyp Optisch
Impulse pro Umdrehung 128
Ausgabe 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus
Ausgangsspannung 2,4 V DC min. (hoch); 0,4 V DC max. (niedrig)
Betriebstemperatur -40 °C bis 65 °C [-40 °F bis 149 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 110 °C [-67 °F bis 230 °F]
Drehlebensdauer 10 Millionen Wellendrehungen, min.
Betriebsdrehzahl 300/min max.
Anschluss PC Typ C-24, vertikale Befestigung, 4-polig, goldbeschichtet
Spannungsbereich der Quelle 5 Vdc ±5 % bei 30 mA max. sowie externe Anforderungen
Versorgungs­strom 30 mA
Elektrischer Weg Kontinuierlich/360°
Mechanischer Weg Kontinuierlich/360°
Pullup-Widerstand 10 kOhm
Betätigungsmoment 0,011 N m [1,5 oz-in] max.
Gehäusetyp Gegossenes Thermoplast
Wellenmaterial Edelstahl
Buchsenmaterial nickelbeschichtetes Messing
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39121527
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39121527 Encoder
Serienname 600

Technische Daten

Produkt 600-128-C24
Encodertyp Optisch
Impulse pro Umdrehung 128
Ausgabe 2-fache Rechteckwelle, Kanal A eilt Kanal B elektrisch um 90° gegen den Uhrzeigersinn voraus
Ausgangsspannung 2,4 V DC min. (hoch); 0,4 V DC max. (niedrig)
Betriebstemperatur -40 °C bis 65 °C [-40 °F bis 149 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 110 °C [-67 °F bis 230 °F]
Drehlebensdauer 10 Millionen Wellendrehungen, min.
Betriebsdrehzahl 300/min max.
Anschluss PC Typ C-24, vertikale Befestigung, 4-polig, goldbeschichtet
Spannungsbereich der Quelle 5 Vdc ±5 % bei 30 mA max. sowie externe Anforderungen
Versorgungs­strom 30 mA
Elektrischer Weg Kontinuierlich/360°
Mechanischer Weg Kontinuierlich/360°
Pullup-Widerstand 10 kOhm
Betätigungsmoment 0,011 N m [1,5 oz-in] max.
Gehäusetyp Gegossenes Thermoplast
Wellenmaterial Edelstahl
Buchsenmaterial nickelbeschichtetes Messing
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39121527
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39121527 Encoder
Serienname 600

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Datenblatt zu optischen Encodern der 600-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen zu optischen Encodern der 600-Serie Installationsanweisungen Englisch 774 KB
600-Serie. 600-128-C24 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 480 KB
600-Serie, 600-128-C24 Foto mit geringer Auflösung Foto -- 76 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB

Produktmerkmale

  • Berührungslose Technologie mit mindestens 10 Millionen Wellenrotationen: Lange Lebensdauer in der Anwendung
  • Digitaler Spannungsausgang: Kann A/D-Wandler überflüssig machen, trägt zu einer kostengünstigeren Lösung bei
  • TTL-kompatibler Ausgang: Verhindert Auslösung falsch hoher/falsch niedriger Werte aufgrund vom Umgebungsrauschen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 65 °C [-40 °F bis 149 °F]: Sorgt für höhere Flexibilität in der Anwendung
  • Verschiedene Montageanschlüsse: Sorgt für höhere Flexibilität bei der Montage

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Motorsteuerung
  • Durchflussregelung
  • Robotik
  • Computer-Peripheriegeräte
  • Schweißvorrichtungen

Medizintechnik:

  • Tragbare Diagnosegeräte (d. h. EKG, Ultraschall)
  • Beatmungsgeräte für die Heimpflege
  • Chirurgisches Besteck
  • Präzisions-Joysticks

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink