Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 5 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Magnet
Betriebstemperatur -55 °C bis 150 °C [-67 °F bis 302 °F]
Form Spezial
Verpackung: Geberrad
Abmessungen 6,4 mm [0,25 Zoll]
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 13 g [0,4 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 5 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Magnet
Betriebstemperatur -55 °C bis 150 °C [-67 °F bis 302 °F]
Form Spezial
Verpackung: Geberrad
Abmessungen 6,4 mm [0,25 Zoll]
Gehäusematerial Edelstahl
Gewicht 13 g [0,4 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Anwendungsbereiche

  • Tür- und Versorgungssysteme
  • Förderhubsysteme
  • Hydrauliksysteme
  • Ventile, Motor- / Schubumkehr-Systeme
  • Stromerzeugungssysteme
  • Kontrollsysteme der Umweltbedingungen
  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung