Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Digitale magnetische Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt 58426LVA30
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 15 Vdc
Gehäuselänge 105,4 mm [4,15 Zoll]
Gehäusedurchmesser 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Abschluss Steckverbinder; passt für MS3106A-10SL-3S
Serienname 584XX-Serie

Technische Daten

Produkt 58426LVA30
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 15 Vdc
Gehäuselänge 105,4 mm [4,15 Zoll]
Gehäusedurchmesser 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
Betriebstemperatur 0 °C bis 70 °C [32 °F bis 158 °F]
Abschluss Steckverbinder; passt für MS3106A-10SL-3S
Serienname 584XX-Serie

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digital magnetische Drehzahlsensoren der 584XX-Serie Datenblatt Englisch 255 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Erfasst ferromagnetische Geberräder
  • Ausgangssignal der integrierten Schaltung ermöglicht die direkte Verwendung in digitalen Geräten.
  • Minimiert die Notwendigkeit für Schnittstellenschaltung, reduziert dadurch Montage- und Wartungskosten
  • Verbesserte Stabilität durch präzise aufeinander abgestimmte Komponenten
  • Eine extrem genaue Beziehung zwischen der physikalischen Position jedes erfassten Objekts und des erzeugten elektrischen Signals führt zu einer verbesserten Genauigkeit für Zeitbestimmungs- und Positionierungsanwendungen.
  • Erhöhte Empfindlichkeit ermöglicht volle Ausgangsleistung von 5 V bis 30 V bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 3 Zoll/Sekunde für Spalten von 050 Zoll bzw. 1 Zoll/Sekunde für Spalten von 0,005 Zoll
  • Konstante Ausgangsamplitude unabhängig von Geschwindigkeit und Luftspalt (im Erfassungsbereich) ermöglicht die volle Leistung bei fast Nulldrehzahlen.
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Schock- und Vibrationsschäden verlängert die Lebensdauer und erhöht die Betriebssicherheit.
  • Eine große Vielfalt an Versorgungsspannungen ermöglicht Flexibilität in der Anwendung.
  • Ermöglicht die Geräuschreduzierung – oft von entscheidender Bedeutung in potenziellen Positionierungs- und Synchronisierungsanwendungen
  • Vorverdrahtete oder Steckerversionen ermöglichen Flexibilität in der Anwendung.
  • Standard-Gewindegrößen für verbesserte Kompatibilität und Austauschbarkeit mit anderen Standard-Typen von Drehzahlsensoren

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • EDV
  • Hochgeschwindigkeitszählung
  • Positionierung
  • Drehzahlmessung
  • Synchronisation
  • Routing
  • Durchflusszähler
  • Maschinensteuerung

Transport:

  • Motor- oder Pumpendrehzahlerfassung
  • Über-/Unterdrehzahlerfassung
  • Raddrehzahlerfassung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink