Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

53C11500 380/RV4/485/53C/385-Serien – Honeywell


Technische Daten

Potentiometertyp Industrietechnik
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 2 W
Widerstandswert 1,5 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 25000 Schaltzyklen
Mechanische Drehbewegung 312°
Windungen Nicht verfügbar
Anschluss Lötöse
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 50,80 mm [2,0 Zoll]
Wellenende Rund
Gehäuse 27,8 mm [1,094 Zoll] Durchmesser max., außer am Anschlussüberstand
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 248 ° F]
Betriebsspannung (max.) 500 V
Linearität ± 5 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname 53

Technische Daten

Potentiometertyp Industrietechnik
Elementtyp Leitfähiger Kunststoff
Nennleistung 2 W
Widerstandswert 1,5 kOhm
Widerstandstoleranz ± 10 %
Drehlebensdauer 25000 Schaltzyklen
Mechanische Drehbewegung 312°
Windungen Nicht verfügbar
Anschluss Lötöse
Buchsengewinde 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsentyp Standard
Buchsenlänge 9,53 mm [0,375 Zoll]
Wellendurchmesser 6,35 mm [0,25 Zoll]
Wellenlänge 50,80 mm [2,0 Zoll]
Wellenende Rund
Gehäuse 27,8 mm [1,094 Zoll] Durchmesser max., außer am Anschlussüberstand
Widerstandsverlauf Linear
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 248 ° F]
Betriebsspannung (max.) 500 V
Linearität ± 5 %
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 41113633
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41113633 Potentiometer
Serienname 53

Dokumente


Produktmerkmale

  • Robuste nickelbeschichtete Messingwelle und -buchsen
  • Leitfähiges Kunststoffelement
  • Linearer Widerstandsverlauf
  • 25.000 Zyklen Drehlebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Manuelle Steuerung (Drossel, Joystick)
  • Elektrische Fahrzeuge
  • Persönliche Fortbewegungsmittel
  • Geländefahrzeuge
  • Schweißen und Erwärmung
  • Telekommunikation

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink