Übersicht
Oberflächentemperaturfühler der 500-Serie, NTC, 15,000 Ohm, ±1,0 % Toleranz, ESA/SCC-4006-001-08-Genauigkeit, Aluminium, Klebung, Einzellitzen (zwei), Kapton-Isolierung, 24 Gauge, 305 mm [12 Zoll].
Die 500-Serie umfasst ein breites Angebot an Luft-/Gas-, Flüssigkeits- und Oberflächentemperaturfühler, die die Thermistoren des Typs NTC (negativer Temperaturkoeffizient) von Honeywell verwenden. Thermistoren können bei der Temperaturmessung von Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen sehr effektiv sein, da sie über eine erhöhte Empfindlichkeit verfügen. Diese kleinen, einfach zu installierenden Fühlerbaugruppen unterstützen und positionieren die Thermistorelemente innerhalb der Medien, die überwacht werden sollen, und schützen die Thermistoren vor Beschädigungen bei der Verwendung. Die Baugruppen unterstützen auch die Gleichmäßigkeit der Fließrichtung der Wärme oder Flüssigkeit über die Thermistoren, um eine genaue Temperaturmessung zu ermöglichen. Die verbesserte Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Stabilität der Produkte der 500-Serie erlaubt dem Kunden eine größere Flexibilität bei der Temperaturüberwachung und -Kontrolle. Der große Betriebstemperaturbereichs von -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F] ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Die 500-Serie ist in einer Reihe unterschiedlicher Gehäusestile und -materialien, Widerstand-Temperatur-Kurven, Befestigungsmethoden, mechanischen Schnittstellen, elektrischen Schnittstellen und Steckertypen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eingesetzt werden zu können. Zusätzlich zu kundenspezifischen Konfigurationen, sind auch unterschiedliche Designs erhältlich. Honeywell bietet zudem RTDs (Temperaturbeständigkeits-Erkennung) an, die in einer Fühlerbaugruppe integriert sein kann und für ähnliche Anwendungen geeignet ist, die einen linearen Ausgang für die RTD anstatt eines NTC-Thermistorausgangs benötigen.