Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Temperaturfühler - Honeywell


Technische Daten

Art der Temperaturmessung Luft/Gas
Betriebstemperatur -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  50.000 Ohm
Toleranz ±8,8 %
Genauigkeit 37 °C [99 °F]
BETA (25/85) 4061
R-T-Kurve 14
Zeitkonstante in Luft 16,0 s
Dissipationskonstante in Luft 0,7 mW/°C
Dissipationskonstante in Wasser Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] Nicht verfügbar
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Gehäusematerial Mit Epoxid gefüllt
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Einzellitzen (zwei)
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Klebung
Leitender Werkstoff 30 Gauge Teflon-Isolierung
Anschlussdrahtlänge 152 mm [6 Zoll]
Serienname 500
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Art der Temperaturmessung Luft/Gas
Betriebstemperatur -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
Thermistortyp NTC
Widerstand  50.000 Ohm
Toleranz ±8,8 %
Genauigkeit 37 °C [99 °F]
BETA (25/85) 4061
R-T-Kurve 14
Zeitkonstante in Luft 16,0 s
Dissipationskonstante in Luft 0,7 mW/°C
Dissipationskonstante in Wasser Nicht verfügbar
Zeitkonstante in Wasser bei 0,914 m/s [3 Fuß/s] Nicht verfügbar
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Dissipationskonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Gehäusematerial Mit Epoxid gefüllt
Elektrische Schnittstelle/Steckertyp Einzellitzen (zwei)
Montagemethode/Mechanische Schnittstelle Klebung
Leitender Werkstoff 30 Gauge Teflon-Isolierung
Anschlussdrahtlänge 152 mm [6 Zoll]
Serienname 500
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Temperaturfühler der 500-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Auswahl an kundenspezifischen oder vorhandenen Designs
  • Luft/Gas, Oberfläche, Eintauchen und Füllstand
  • Ausgang des Typs NTC
  • Erhöhte Empfindlichkeit
  • Geringe Paketgröße
  • Einfache Installation
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Erhöhte Genauigkeit
  • Verbesserte Stabilität/geringe Drift
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Große Auswahl unterschiedlicher Fühlerbaugruppenstile erhältlich
  • Kundenspezifische Konfigurationen erhältlich
  • Linearer Ausgang für RTD erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Industrietechnik: HLK, Kühlanlagen, Büroautomation, Luftkompressoren, industrielle Öfen und Bereiche, Hydrauliksysteme, Verarbeitung und Verpackung, Stromerzeugung
  • Transport: Messung der Temperatur von Motoröl für Schwerlast-Fahrzeuge oder Sportfahrzeuge, des Lufteinlasses, Kraftstoffes, Kühlmittels oder der Oberfläche
  • Luftfahrttechnik: Steuerungssysteme für Luftstrom zu den Triebwerken und Umweltsysteme
  • Wetterstationen