Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Encoder - Honeywell


Technische Daten

Produkt 510E1A48F206PB
Encodertyp Mechanisch
Impulse pro Umdrehung 6
Impuls 1/4 Zyklus pro Raste
Rasten 24
Ausgabe 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus
Betriebstemperatur -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 248 °F]
Drehlebensdauer 100000 gerastete Zyklen bei typischer Nennlast.
Betriebsdrehzahl 50/min max.
Anschluss PC Typ B-110, gerade, horizontale Befestigung, drei Anschlüsse
Durchgangswiderstand 5 Ohm max.
Öffnungswiderstand 100 kOhm min.
Elektrischer Weg Kontinuierlich/360°
Mechanischer Weg Kontinuierlich/360°
Dielektrische Prüfspannung 1000 VAC auf Meereshöhe
Schaltleistung 250 mA bei max. 28 V DC
Betätigungsmoment 21 mN m bis 23 mN m [3 oz-in bis 5 oz-in]
Gehäusetyp Glasverstärkter Thermoplast
Wellenmaterial Glasverstärkter Thermoplast
Wellendurchmesser 6,27 mm [0,247 Zoll]
Wellenlänge 19,1 mm [0,752 Zoll]
Buchsenmaterial Glasverstärkter Thermoplast
Buchsendurchmesser 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsenlänge 6,35 mm [0,25 Zoll]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39121527
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39121527 Encoder
Serienname 510

Technische Daten

Produkt 510E1A48F206PB
Encodertyp Mechanisch
Impulse pro Umdrehung 6
Impuls 1/4 Zyklus pro Raste
Rasten 24
Ausgabe 2-Bit-Gray-Code, Kanal L eilt Kanal R elektrisch um 90 ° im Uhrzeigersinn voraus
Betriebstemperatur -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 248 °F]
Drehlebensdauer 100000 gerastete Zyklen bei typischer Nennlast.
Betriebsdrehzahl 50/min max.
Anschluss PC Typ B-110, gerade, horizontale Befestigung, drei Anschlüsse
Durchgangswiderstand 5 Ohm max.
Öffnungswiderstand 100 kOhm min.
Elektrischer Weg Kontinuierlich/360°
Mechanischer Weg Kontinuierlich/360°
Dielektrische Prüfspannung 1000 VAC auf Meereshöhe
Schaltleistung 250 mA bei max. 28 V DC
Betätigungsmoment 21 mN m bis 23 mN m [3 oz-in bis 5 oz-in]
Gehäusetyp Glasverstärkter Thermoplast
Wellenmaterial Glasverstärkter Thermoplast
Wellendurchmesser 6,27 mm [0,247 Zoll]
Wellenlänge 19,1 mm [0,752 Zoll]
Buchsenmaterial Glasverstärkter Thermoplast
Buchsendurchmesser 9,53 mm [0,375 Zoll] x 32 NEF-2A
Buchsenlänge 6,35 mm [0,25 Zoll]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39121527
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39121527 Encoder
Serienname 510

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Datenblatt zu mechanischen Encodern der 510-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen zu mechanischen Encodern der 510-Serie Installationsanweisungen Englisch 712 KB
Foto mit hoher Auflösung der 510-Serie, Anschluss B, 3 Kontakte Foto -- 354 KB
Foto mit geringer Auflösung der 510-Serie, Anschluss B, 3 Kontakte Foto -- 66 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB

Produktmerkmale

  • Hohe Auflösung: Bis zu 36 Positionen für Anwendungen, die hohe Auflösung erfordern
  • Digitaler Gray-Code-Spannungsausgang: Kann A/D-Wandler überflüssig machen, trägt zu einer kostengünstigeren Lösung bei
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]: Minimiert Leistungsprobleme durch Wärme
  • Flexible Montage: Horizontale oder vertikale Montage für hohe Flexibilität bei der jeweiligen Anwendung

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Robotik
  • Bewässerungsregelung
  • Audio-visuelles Zubehör

Medizintechnik:

  • EGK- und Defibrillationsgeräte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink