Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 abgedichtete Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 0,5 A
Schaltkreise SPDT
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Hermetisch abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname HS

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 0,5 A
Schaltkreise SPDT
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Hermetisch abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname HS

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Große Premium-Basisschalter der MICRO SWITCH HS-Serie mit hermetischer Abdichtung Datenblatt Englisch 635 KB
Basisschalter mit hermetischer Abdichtung der HS-Serie Kataloginformationen Englisch 212 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 22 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet gemäß MIL-PRF-8805, Gehäuse-Designsymbol 5
  • Leistungsschaltvermögen bis 25 A bei 28 VDC
  • Großer Temperaturtoleranzbereich von -55 �C bis 125 �C [-67 �F bis 250 �F]
  • Hitzebeständige Bauweise für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 149 �C [300 �F]
  • Gegenüber Änderungen der Meereshöhe oder des Drucks nicht empfindlich
  • Große Auswahl an Betätigungen

Anwendungsbereiche

  • Beeinträchtigende Gas- oder Dampfumgebungen
  • Luftfahrttechnik und Hubschrauber
  • Dampfreinigung von Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
  • Feuchte, staubige oder ölige Umgebungen
  • Industrielle Ventilsteuerungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink