Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div. 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Serienname EX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 6,67 N [0,5 lbs bis 1,5 lbs]
Vorlauf (PT) Max. 6,35 mm [0,250 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 2,77 mm [0,109 Zoll] (4 °)
Nachlauf (OT) 25° max.
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp
Schaltkreise 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
Strombelastung 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,91 m [3 Fuß] Zuleitungsdrähte
Gehäusetyp EX
Versiegelung NEMA 1
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
ATEX-Datei # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex Ja
Betriebstemperatur -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
Kommentar Gehäuse hat zwei 1/2 Zoll Rohröffnungen
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Technische Daten

Zulassungen Div. 1 und 2, Class I, Gruppen B, C und D; Div 1 und 2, Class II, Gruppen E, F und G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
Genehmigungen und Normen UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
Serienname EX
Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 2,22 N bis 6,67 N [0,5 lbs bis 1,5 lbs]
Vorlauf (PT) Max. 6,35 mm [0,250 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 2,77 mm [0,109 Zoll] (4 °)
Nachlauf (OT) 25° max.
Produkttyp MICRO SWITCH explosionssichere Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Versorgungs­spannung 125 VAC, 250 VAC/125 VDC/250 VDC
Hebeltyp 1,5 Zoll Hebel mit fester Länge mit an der Vorderseite montierter Bronzerolle (0,75 Zoll Durchm. x 0,25 Zoll Breite)
Schaltkreise 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, DPDT Schnappschalter
Strombelastung 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp 0,91 m [3 Fuß] Zuleitungsdrähte
Gehäusetyp EX
Versiegelung NEMA 1
CSA-Datei Nr. LR57324
UL-Datei Nr. E14274
ATEX-Datei # KEMA 04ATEX2312 X
IEC Ex Ja
Betriebstemperatur -40 °C bis 71 °C [-40 °F bis 160 °F]
Kommentar Gehäuse hat zwei 1/2 Zoll Rohröffnungen
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Grenzschalter für Ex-Bereiche der MICRO SWITCH EX-Serie Datenblatt Englisch 778 KB
50009662: Explosionssichere Grenzschalter der EX-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
PK 88012: EX und OP – Ersatzteile Installationsanweisungen Englisch 139 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 2 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Grenzschalter für Ex-Bereiche erfüllt die behördlichen Vorschriften Fallstudie Englisch 147 KB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
Whitepaper: Wie Grenzschalter Maschinen vor Explosionsgefahr bewahren können Whitepaper Englisch 7 MB
Technischer Hinweis: Elektrische Komponenten in Gefahrenbereichen Anwendungshinweise Englisch 122 KB

Produktmerkmale

  • NEMA 1
  • Kompaktes, robustes Gehäuse
  • Bis zu 20 A Kapazität
  • Genügend Raum zur Verkabelung
  • Befestigungsmöglichkeiten an vier Seiten
  • Rollenarme können um 360 Grad verstellt werden
  • Funkenfreie Betätiger
  • Unverlierbare Deckelschrauben
  • UL-, CSA-, ATEX (CE)-, IEC-Ex- und INMETRO-Zulassungen
  • Erdungsschraube

Anwendungsbereiche

  • Regelventile und Aktuatoren
  • Petrochemische Anlagen
  • Förderanlagen
  • Materialflusstechnik

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink