Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise 2 CKT DB
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 480 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,95 N bis 3,1 N [7,0 oz bis 11,0 oz]
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,52 mm [0,060 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 2,03 mm [0,080 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,38 mm bis 0,63 mm [0,015 Zoll bis 0,025 Zoll]
Betriebsposition (OP) Max. 2,16 mm [0,085 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Befestigungsmittelpunkte 54,1 mm [2,13 Zoll]
Gewicht 34,5 g [0,076 lb]
Gehäusehöhe 30,5 mm [1,2 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 63,5 mm [2,50 Zoll]
Empfohlen für Geringere Kraft
Verfügbarkeit Global
Serienname MN

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise 2 CKT DB
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 480 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,95 N bis 3,1 N [7,0 oz bis 11,0 oz]
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,52 mm [0,060 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 2,03 mm [0,080 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,38 mm bis 0,63 mm [0,015 Zoll bis 0,025 Zoll]
Betriebsposition (OP) Max. 2,16 mm [0,085 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Befestigungsmittelpunkte 54,1 mm [2,13 Zoll]
Gewicht 34,5 g [0,076 lb]
Gehäusehöhe 30,5 mm [1,2 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 63,5 mm [2,50 Zoll]
Empfohlen für Geringere Kraft
Verfügbarkeit Global
Serienname MN

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Schnappschalter, Premium, groß, BS/DT/MT/MN/TB-Serien Datenblatt Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Umschalter-Schaltkreis
  • Leistungsschaltvermögen bis 15 A bei 600 VAC
  • Motorumsetzungskapazität 746 W [1 hp] bei 240 VAC
  • Lange mechanische Lebensdauer von 10.000.000 Zyklen bei 95 % Zuverlässigkeit
  • Größerer Abstand zwischen den Anschlüssen zur Reduzierung möglicher Kurzschlüsse
  • Lichtbogenfester Kunststoff

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge
  • Pressen
  • Industrieanlagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink