Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3800 00230003 Hermetisch abgedichtet - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 260 °C [-20 °F bis 500 °F]
Stromstärke 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Spannung 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
Öffnungstemperatur 100,0 °C [212 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 32,2 °C [90 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -62 °C bis 288 °C [-80 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 400 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B213 – feste Halterung
Anmerkungen Hermetische Abdichtung für industrielle Schwerlast-Anwendungen
Serienname 3800

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 260 °C [-20 °F bis 500 °F]
Stromstärke 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A
Spannung 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
Öffnungstemperatur 100,0 °C [212 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 32,2 °C [90 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -62 °C bis 288 °C [-80 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 400 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B213 – feste Halterung
Anmerkungen Hermetische Abdichtung für industrielle Schwerlast-Anwendungen
Serienname 3800

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Einfach anpassbar

Anwendungsbereiche

  • Verkehrsflugzeug