Serienname | 300 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F] |
Verpackung: | Zweiteiliger Sensor |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Garantierter Betätigungsabstand | 0 mm bis 3,5 mm [0 Zoll bis 0,1378 Zoll] |
Anmerkungen | Ausgelegt für den Einsatz mit dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00500) von Honeywell. |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
Technische Daten
Serienname | 300 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Betriebstemperatur | -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F] |
Verpackung: | Zweiteiliger Sensor |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Garantierter Betätigungsabstand | 0 mm bis 3,5 mm [0 Zoll bis 0,1378 Zoll] |
Anmerkungen | Ausgelegt für den Einsatz mit dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00500) von Honeywell. |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
---|