Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3500 00290074 hohe Zuverlässigkeit - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F]
Stromstärke 2,0 A/5,0 A
Spannung 115 VAC/28 VDC
Öffnungstemperatur 35,6 °C [96 °F]
Öffnungstoleranz 3,3 °C [6 °F]
Schließtemperatur 10,0 °C [50 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 400 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Beschleunigung MIL-STD-202, Methode 212; 20 G
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Consil-Legierung Mg/Silber
Befestigung Keine Halterung
Genehmigungen und Normen Mil-S-24236
Anmerkungen Militär, hohe Zuverlässigkeit, hermetisch
Serienname 3500

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F]
Stromstärke 2,0 A/5,0 A
Spannung 115 VAC/28 VDC
Öffnungstemperatur 35,6 °C [96 °F]
Öffnungstoleranz 3,3 °C [6 °F]
Schließtemperatur 10,0 °C [50 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 400 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Beschleunigung MIL-STD-202, Methode 212; 20 G
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Consil-Legierung Mg/Silber
Befestigung Keine Halterung
Genehmigungen und Normen Mil-S-24236
Anmerkungen Militär, hohe Zuverlässigkeit, hermetisch
Serienname 3500

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Enge Toleranzen
  • Enge Differenziale
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche

  • Militär- und Verkehrsflugzeuge

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink