Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 86500001Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 0,5 A
Spannung 250 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 43,3 °C [110 °F]
Öffnungstoleranz 3,9 °C [7 °F]
Schließtemperatur 60,0 °C [140 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B225 M4x0,7 Sechskantbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Niederspannung
Serienname 3455RG

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 0,5 A
Spannung 250 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 43,3 °C [110 °F]
Öffnungstoleranz 3,9 °C [7 °F]
Schließtemperatur 60,0 °C [140 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B225 M4x0,7 Sechskantbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Niederspannung
Serienname 3455RG
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
  • High Profile
  • Kontakte auf Logik-Ebene

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Automobilbau
  • Fotokopierer im Büro
  • Wesentlichen Vorrichtungen/Instrumente