Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F] |
Stromstärke | 0,5 A |
Spannung | 250 VAC/50 VDC |
Öffnungstemperatur | 231,1 °C [448 °F] |
Öffnungstoleranz | 10,0 °C [18 °F] |
Schließtemperatur | 175,6 °C [348 °F] |
Schließtoleranz | 6,7 °C [12 °F] |
Umwelteinflussbereich | -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung |
Befestigung | B240 6-32 Rundkopfbolzen |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Niederspannung |
Serienname | 3455RCG |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F] |
Stromstärke | 0,5 A |
Spannung | 250 VAC/50 VDC |
Öffnungstemperatur | 231,1 °C [448 °F] |
Öffnungstoleranz | 10,0 °C [18 °F] |
Schließtemperatur | 175,6 °C [348 °F] |
Schließtoleranz | 6,7 °C [12 °F] |
Umwelteinflussbereich | -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung |
Befestigung | B240 6-32 Rundkopfbolzen |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Niederspannung |
Serienname | 3455RCG |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |