Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 01000226Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 51,7 °C [125 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 35,0 °C [95 °F]
Schließtoleranz 4,4 °C [8 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B203S - verschiebbare Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 3455RC

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 51,7 °C [125 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 35,0 °C [95 °F]
Schließtoleranz 4,4 °C [8 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B203S - verschiebbare Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 3455RC
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
  • High Profile
  • Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Hochstrom

Anwendungsbereiche

  • Fotokopierer
  • Netzteile
  • Telekommunikation
  • Fotokopierer im Büro
  • Öfen