Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 02840040Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -12 °C bis 105 °C [-10 °F bis 250 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 56,1 °C [133 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 70,0 °C [158 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 121 °C [-0 °F bis 250 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik, Epoxidverguss
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B240 8-32 Rundkopfbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 3455RBV

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -12 °C bis 105 °C [-10 °F bis 250 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 56,1 °C [133 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 70,0 °C [158 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 121 °C [-0 °F bis 250 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik, Epoxidverguss
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B240 8-32 Rundkopfbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 3455RBV

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Konstruktion mit Niethülsen
  • Elektrisch isolierter Verguss
  • Hochstrom

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Industrietechnik
  • Gaspumpen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink