Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 80821005 Manuelle Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Manuell
Betriebstemperatur 52 °C bis 232 °C [125 °F bis 450 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 126,7 °C [260 °F]
Öffnungstoleranz 5,6 °C [10 °F]
Schließtemperatur Manuell
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich 10 °C bis 260 °C [50 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B201 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Nicht verfügbar
Serienname 3450CM

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Manuell
Betriebstemperatur 52 °C bis 232 °C [125 °F bis 450 °F]
Stromstärke 15 A/10 A resistiv max.
Spannung 120 Vac/240 Vac
Öffnungstemperatur 126,7 °C [260 °F]
Öffnungstoleranz 5,6 °C [10 °F]
Schließtemperatur Manuell
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich 10 °C bis 260 °C [50 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B201 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Nicht verfügbar
Serienname 3450CM
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
  • Manuelle Rückstellung
  • Kontakte auf Logik-Ebene

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Bürotechnik

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink