Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 300 FW
Sensortyp Sensor-Schnittstellenmodul
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Gehäusematerial Edelstahl
Garantierter Betätigungsabstand 0 mm bis 3,5 mm [0 Zoll bis 0,1378 Zoll]
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00500) von Honeywell.
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 300 FW
Sensortyp Sensor-Schnittstellenmodul
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Gehäusematerial Edelstahl
Garantierter Betätigungsabstand 0 mm bis 3,5 mm [0 Zoll bis 0,1378 Zoll]
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00500) von Honeywell.
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB