Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3397-200 kompakte Wägezellen aus Karbonstahl – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 3397-200,1AD, 2U, 6AB, 15A
Messbereich 200 lb
Genauigkeit ±0,07 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,05 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,05 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02E-10-6P
Passender Stecker PT06W-10-6S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3397

Technische Daten

Bestellcode 3397-200,1AD, 2U, 6AB, 15A
Messbereich 200 lb
Genauigkeit ±0,07 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,05 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,05 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02E-10-6P
Passender Stecker PT06W-10-6S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3397

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Scheibenförmige Wägezelle Modell 3397 Datenblatt Datenblatt Englisch 234 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3397, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 42 KB
Modell 3397, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 161 KB
Modell 3397, Frontansicht Englisch 92 KB
Modell 3397, Ansicht von unten Englisch 125 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Stabile Konstruktion aus Karbonstahl für lange Haltbarkeit
  • Genauigkeitsbereiche bis zu 0,7 %
  • Wägebereiche von 5 lbs bis 100.000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • Geringe Ablenkungsspiegelung
  • Ermüdungsgeprüfte und ermüdungsresistente Optionen verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink