Serienname | 300 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Technologie | ECKO |
Ausgangstyp | Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend |
Betriebstemperatur | -77 °C bis 120 °C [-106,6 °F bis 248 °F] |
Form | Zylinderförmig |
Verpackung: | Zweiteiliger Sensor |
Abmessungen | 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Messoberfläche | Geschirmt |
Abschluss | Zuleitungsdraht |
Garantierter Betätigungsabstand | 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll] |
Schock | MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms |
Vibration | 25 g Spitze sinusförmig |
Umgekehrte Polarität | Ja |
Kurzschluss | Ja |
Schaltschutz | Störsignale, MIL-STD-704, Verpolschutz (geschützter Eingang), elektromagnetische Kompatibilität (EMC), MIL-STD-461, 462 |
Anmerkungen | Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie). |
Gewicht | 58 g [2 Unzen] |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
Technische Daten
Serienname | 300 FW |
Sensortyp | Raue Umgebung |
Technologie | ECKO |
Ausgangstyp | Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend |
Betriebstemperatur | -77 °C bis 120 °C [-106,6 °F bis 248 °F] |
Form | Zylinderförmig |
Verpackung: | Zweiteiliger Sensor |
Abmessungen | 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde) |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Messoberfläche | Geschirmt |
Abschluss | Zuleitungsdraht |
Garantierter Betätigungsabstand | 1 mm bis 1,99 mm [0,039 Zoll bis 0,0783 Zoll] |
Schock | MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms |
Vibration | 25 g Spitze sinusförmig |
Umgekehrte Polarität | Ja |
Kurzschluss | Ja |
Schaltschutz | Störsignale, MIL-STD-704, Verpolschutz (geschützter Eingang), elektromagnetische Kompatibilität (EMC), MIL-STD-461, 462 |
Anmerkungen | Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie). |
Gewicht | 58 g [2 Unzen] |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111926 Näherungssensoren |
UNSPSC-Code | 41111926 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Näherungssensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 164 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |