Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 300 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Ausgangstyp Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -77 °C bis 125 °C [-106,6 °F bis 257 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Zweiteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Abschluss Zuleitungsdraht
Garantierter Betätigungsabstand 1,78 mm bis 3,3 mm [0,07 Zoll bis 0,130 Zoll]
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Schaltschutz Störsignale, MIL-STD-704, Verpolschutz (geschützter Eingang), elektromagnetische Kompatibilität (EMC), MIL-STD-461, 462
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie).
Gewicht 58 g [2 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 300 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie ECKO
Ausgangstyp Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -77 °C bis 125 °C [-106,6 °F bis 257 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Zweiteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Abschluss Zuleitungsdraht
Garantierter Betätigungsabstand 1,78 mm bis 3,3 mm [0,07 Zoll bis 0,130 Zoll]
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Schaltschutz Störsignale, MIL-STD-704, Verpolschutz (geschützter Eingang), elektromagnetische Kompatibilität (EMC), MIL-STD-461, 462
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie).
Gewicht 58 g [2 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB