Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] |
Stromstärke | 5,0 A resistiv |
Spannung | 28 Vac/Vdc |
Öffnungstemperatur | -17,2 °C [1 °F] |
Öffnungstoleranz | 1,7 °C [3 °F] |
Schließtemperatur | 22,8 °C [-9 °F] |
Schließtoleranz | 1,7 °C [3 °F] |
Umwelteinflussbereich | -65 °C bis 177 °C [-85 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,025 Ohm max. |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Schock | MIL-STD-202, Methode 213; 750 G |
Vibration | MIL-STD-202, Methode 204; 30 G : MIL-STD-202, Methode 214; 50 G |
Temperaturschock | MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B |
Beschleunigung | MIL-STD-202, Methode 212; 20 G |
Salzsprühnebel | MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B245 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | NASA-zertifiziert |
Serienname | 3200 |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F] |
Stromstärke | 5,0 A resistiv |
Spannung | 28 Vac/Vdc |
Öffnungstemperatur | -17,2 °C [1 °F] |
Öffnungstoleranz | 1,7 °C [3 °F] |
Schließtemperatur | 22,8 °C [-9 °F] |
Schließtoleranz | 1,7 °C [3 °F] |
Umwelteinflussbereich | -65 °C bis 177 °C [-85 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,025 Ohm max. |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Schock | MIL-STD-202, Methode 213; 750 G |
Vibration | MIL-STD-202, Methode 204; 30 G : MIL-STD-202, Methode 214; 50 G |
Temperaturschock | MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B |
Beschleunigung | MIL-STD-202, Methode 212; 20 G |
Salzsprühnebel | MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B245 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | NASA-zertifiziert |
Serienname | 3200 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten | Installationsanweisungen | Englisch | 57 KB |
Hochverlässliche Thermostate der 3200-Serie in Satelliten | Anwendungshinweise | Englisch | 482 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |