Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3200 00050044 Raumtransporter/Satelliten - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F]
Stromstärke 5,0 A resistiv
Spannung 28 Vac/Vdc
Öffnungstemperatur min. -10,0 °C [14 °F]
Öffnungstoleranz Nicht verfügbar
Schließtemperatur min. -20,0 °C [-4 °F]
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 177 °C [-85 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,025 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 750 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 30 G : MIL-STD-202, Methode 214; 50 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Beschleunigung MIL-STD-202, Methode 212; 20 G
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen NASA-zertifiziert
Serienname 3200

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -51 °C bis 163 °C [-60 °F bis 325 °F]
Stromstärke 5,0 A resistiv
Spannung 28 Vac/Vdc
Öffnungstemperatur min. -10,0 °C [14 °F]
Öffnungstoleranz Nicht verfügbar
Schließtemperatur min. -20,0 °C [-4 °F]
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 177 °C [-85 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,025 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 750 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 30 G : MIL-STD-202, Methode 214; 50 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Beschleunigung MIL-STD-202, Methode 212; 20 G
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen NASA-zertifiziert
Serienname 3200

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Hochverlässliche Thermostate der 3200-Serie in Satelliten Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Enge Toleranzen
  • Enge Differenziale
  • Für die Raumfahrt geeignet
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche

  • Satelliten
  • Internationale Raumstation
  • Raumtransporter
  • Raumfahrzeug