Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3173-200 kompakte Wägezellen aus Karbonstahl – Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 3173-200,1AD,2U,6AB,15C
Messbereich 200 lb
Genauigkeit ±0,07 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,05 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,05 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2000 lbs bis 100000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02E-10-6P
Passender Stecker PT06W-10-6S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3170

Technische Daten

Bestellcode 3173-200,1AD,2U,6AB,15C
Messbereich 200 lb
Genauigkeit ±0,07 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,05 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,05 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,02 % des Gesamtbereichs
Ausgabe 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2000 lbs bis 100000 lbs)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) PT02E-10-6P
Passender Stecker PT06W-10-6S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3170

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Scheibenförmige Wägezelle, Modelle 3173-3174-3175-3176 - Datenblatt Datenblatt Englisch 579 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3173, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 82 KB
Modell 3175, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 104 KB
Modell 3176, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 125 KB
Modell 3170, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 20 KB
Modell 3170, Frontansicht Englisch 80 KB
Modell 3170, Ansicht von unten Englisch 168 KB
Modell 3170, Draufsicht Englisch 173 KB
Model 3170 Top Close View Englisch 119 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Kompakte, scheibenförmige Bauart
  • Stabile Konstruktion aus Karbonstahl für lange Haltbarkeit
  • Genauigkeitsbereiche bis zu 0,7 %
  • Wägebereiche von 5 lbs bis 100.000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • Geringe Ablenkungsspiegelung
  • Ermüdungsgeprüfte und ermüdungsresistente Optionen verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink