Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 01430001 Hermetisch abgedichtet - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F]
Stromstärke 100 mA/500 mA
Spannung 120 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 70,0 °C [158 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 37,8 °C [100 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -54 °C bis 260 °C [-65 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B210 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Anmerkungen Gering hermetisch abgedichtet/niedriges Profil
Serienname 3156

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F]
Stromstärke 100 mA/500 mA
Spannung 120 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 70,0 °C [158 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 37,8 °C [100 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -54 °C bis 260 °C [-65 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B210 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Anmerkungen Gering hermetisch abgedichtet/niedriges Profil
Serienname 3156

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Enge Toleranzen
  • Enges Differenzial
  • Kompakte Bauart

Anwendungsbereiche

  • Industrietechnik
  • Gastronomie
  • Telekommunikation
  • Medizintechnik
  • Infotech

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink