Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kanisterartige Wägezellen aus Kohlenstoffstahl - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 3156-100K,1AD,2U,6AC,15C
Messbereich 100000 lb
Genauigkeit ±0,29 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,20 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,20 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,003 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,003 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3156

Technische Daten

Bestellcode 3156-100K,1AD,2U,6AC,15C
Messbereich 100000 lb
Genauigkeit ±0,29 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,20 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,20 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,003 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) ±0,003 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3156

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kanisterwägezelle Modell 3156 Datenblatt Datenblatt Englisch 226 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3156, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 116 KB
Modell 3156, Frontansicht Englisch 180 KB
Modell 3156, Ansicht von unten Englisch 174 KB
Model 3156 Bottom Angle View Englisch 178 KB
Modell 3156, Draufsicht Englisch 145 KB
Model 3156 Top Angle View Englisch 167 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Ermüdungsresistente Modelle aus Karbonstahl mit Mehrfachbalkenstruktur
  • Höherer Widerstand gegenüber Seitenlasten und Biegemomenten
  • Optional mit Doppelbrücke
  • Englische oder metrische Gewinde
  • Kapazitäten von bis zu 10.000.000 N
  • Biegemomentwiderstand von bis zu 7.500.000 lb-ins
  • Flexible Montageoptionen

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen