Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] |
Stromstärke | 2,0 A resistiv |
Spannung | 30 Vac/Vdc |
Öffnungstemperatur | 55,6 °C [132 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | 50,0 °C [122 °F] |
Schließtoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Umwelteinflussbereich | -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max. |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Schock | MIL-STD-202, Methode 213; 100 G |
Vibration | MIL-STD-202, Methode 204; 20 G |
Temperaturschock | MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B |
Salzsprühnebel | MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B215 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | Die Abnahmeprüfung wird gemäß Mil-PRF-24236, Tabelle III, durchgeführt. |
Serienname | 3153 |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] |
Stromstärke | 2,0 A resistiv |
Spannung | 30 Vac/Vdc |
Öffnungstemperatur | 55,6 °C [132 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | 50,0 °C [122 °F] |
Schließtoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Umwelteinflussbereich | -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max. |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Schock | MIL-STD-202, Methode 213; 100 G |
Vibration | MIL-STD-202, Methode 204; 20 G |
Temperaturschock | MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B |
Salzsprühnebel | MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B215 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | Die Abnahmeprüfung wird gemäß Mil-PRF-24236, Tabelle III, durchgeführt. |
Serienname | 3153 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten | Installationsanweisungen | Englisch | 57 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |