Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3153 00200039 Militär-/Verkehrsflugzeuge - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F]
Stromstärke 2,0 A resistiv
Spannung 30 Vac/Vdc
Öffnungstemperatur 82,8 °C [181 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 76,7 °C [170 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 100 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B208 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen Die Abnahmeprüfung wird gemäß Mil-PRF-24236, Tabelle III, durchgeführt.
Serienname 3153

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F]
Stromstärke 2,0 A resistiv
Spannung 30 Vac/Vdc
Öffnungstemperatur 82,8 °C [181 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 76,7 °C [170 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -65 °C bis 260 °C [-85 °F bis 500 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 500 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung C
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock MIL-STD-202, Methode 213; 100 G
Vibration MIL-STD-202, Methode 204; 20 G
Temperaturschock MIL-STD-202, Methode 107; Prüfbedingung B
Salzsprühnebel MIL-STD-202, Methode 101; Prüfbedingung B
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B208 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen Die Abnahmeprüfung wird gemäß Mil-PRF-24236, Tabelle III, durchgeführt.
Serienname 3153

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Enge Toleranzen
  • Enge Differenziale
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche

  • Militär- und Verkehrsflugzeuge