Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] |
Stromstärke | 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A |
Spannung | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
Öffnungstemperatur | 110,0 °C [230 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,2 °C [4 °F] |
Schließtemperatur | 4,4 °C [8 °F] max. diff. |
Schließtoleranz | Nicht verfügbar |
Umwelteinflussbereich | -54 °C bis 260 °C [-65 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 750 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5 |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B209 – feste Halterung |
Anmerkungen | Hermetisch abgedichtet, niedriges Profil |
Serienname | 3150 |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] |
Stromstärke | 2,0 A/1,0 A/2,0 A/2,0 A |
Spannung | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
Öffnungstemperatur | 110,0 °C [230 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,2 °C [4 °F] |
Schließtemperatur | 4,4 °C [8 °F] max. diff. |
Schließtoleranz | Nicht verfügbar |
Umwelteinflussbereich | -54 °C bis 260 °C [-65 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 750 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5 |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | Silber |
Befestigung | B209 – feste Halterung |
Anmerkungen | Hermetisch abgedichtet, niedriges Profil |
Serienname | 3150 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten | Installationsanweisungen | Englisch | 57 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |