Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Inline-Wägezelle/auf der Stangenseite aus Karbonstahl - Honeywell


Technische Daten

Bestellcode 3124-25K,1AD,2U,6AC,15C
Messbereich 25000 lb
Genauigkeit ±0,30 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,25 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,15 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3124

Technische Daten

Bestellcode 3124-25K,1AD,2U,6AC,15C
Messbereich 25000 lb
Genauigkeit ±0,30 % des Gesamtbereichs
Nichtlinearität ±0,25 % des Gesamtbereichs
Hysterese ±0,15 % des Gesamtbereichs
Wiederholbarkeit ±0,05 % des Gesamtbereichs
Ausgabe ±2 mV/V (nominal)
Betrieb Spannung/Komprimierung
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F
Temperatureffekt (Spanne) 0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS3102E-14S-5P
Passender Stecker MS3106E-14S-5S
Gehäusematerial Karbonstahl
Zulassungen CE (nicht verstärkt)
Serienname Modell 3124

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Inline-Wägezelle Modell 3124 Datenblatt Datenblatt Englisch 255 KB
Load Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 513 KB
Modell 3124, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 59 KB
Modell 3124, Frontansicht Englisch 86 KB
Modell 3124, Ansicht von unten Englisch 142 KB
Modell 3124, Schrägansicht Englisch 88 KB
Model 3124 Angle View 2 Englisch 118 KB
Modell 3124, Draufsicht Englisch 152 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Konstruktion aus Karbonstahl
  • Der kleine Durchmesser ermöglicht eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot.
  • Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an
  • Messbereich von 2.000 lbs bis 25.000 lbs
  • Wählen Sie zwischen 0,15 % Linearität und 0,1 % Hysterese oder 0,25 % Nichtlinearität und 0,15% Hysterese
  • Ermüdungsresistente Modelle verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Drehmoment
  • Biegebewegungen
  • Seitenlasten
  • Allgemeine Anwendungen